Connessione dei dispositivi LonWorks - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Informazioni su questa attività

L’SNE si collega a dispositivi di rete LonWorks utilizzando un adattatore USB-LON (codice ACC-USBLON-0) collegato tra la porta USB e la rete LON. (Al termine dell'installazione e del cablaggio, fare riferimento a LonWorks Network Integration with NAE and LCS Technical Bulletin (LIT-1201668) per ulteriori informazioni.)

Procedura

  1. Collegare il cavo a 2 fili dal trunk di rete LonWorks alla morsettiera rimovibile a 3 pin sull'adattatore USB-LON (codice ACC-USBLON-0) come illustrato in Figura 1. La connessione SHD non è utilizzata. Collegare il cavo USB dall'adattatore USB alla porta USB-1 o USB-2 dell’SNE. Si può utilizzare l’una o l’altra porta.
    Importante: Utilizzare solo adattatori USB testati e qualificati per l’uso con SNE. Altri adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell’SNE. Vedere Porte USB per ulteriori informazioni.
    Figura 1. Collegamenti della morsettiera di rete LonWorks e dei cavi

    Tabella 1. Dettagli per la connessione LonWorks
    Rif. Descrizione
    1 Collegamento USB (a USB-1 o USB-2)
    2 Morsettiera LonWorks; cavi non sensibili alla polarità
    3 Schermatura opzionale; collegare le schermature fra loro e isolarle con del nastro
  2. Fare riferimento alla sezione Collegamento alla sorgente di alimentazione.