Informazioni su questa attività
Le integrazioni di bus di campo supportate includono BACnet MS/TP e bus N2. I modelli SNE1100x, SNE110Lx e SNE1050x hanno una connessione per bus di campo ciascuno e il modello SNE2200x ha due connessioni per bus di campo. Tutti i modelli includono anche una connessione bus FC RJ-12.
Procedura
-
Collegare il cavo bus a 3 fili nei connettori a 4 morsetti rimovibili denominati FC BUS-1 o FC BUS-2 come illustrato in Figura 1. Se si possiede l'SNE2200x con due integrazioni, utilizzare FC BUS-1 per una rete e FC BUS-2 per l'altra.
Nota: Le morsettiere bus FC sull’SNE sono blu.Figura 1. Morsettiere bus FC e cablaggi (modello SNE22000)
- Impostare gli interruttori FC EOL-1 e FC EOL-2 nelle posizioni corrette. Vedere Impostazione degli interruttori di fine linea.
-
Per aggiungere altri dispositivi, realizzare un collegamento di tipo daisy chain fra un dispositivo e l'altro come illustrato di seguito. Non collegare più di due cavi a ciascun morsetto.
Figura 2. Dettaglio di cablaggio bus di campo: dispositivi con collegamento daisy chain
Tabella 1. Cablaggio della morsettiera bus FC Rif.
Descrizione
1
Dispositivo con collegamento daisy chain sul segmento bus FC
2
Dispositivo di terminazione sul segmento bus FC
3
Morsetti bus FC
4
Al dispositivo successivo sul segmento bus FC
5
Dal dispositivo precedente sul segmento bus FC
6
Morsetto di connessione schermato isolato
- Fare riferimento alla sezione Collegamento alla sorgente di alimentazione.