Collegamento di dispositivi M-Bus con adattatore da USB a M-Bus - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Informazioni su questa attività

L’SNE può collegarsi a dispositivi della rete M-Bus utilizzando l’adattatore M-Bus. Sono necessari due componenti: cavo USB (tipo B) e dispositivo USB Micro-Master M-Bus. (Al termine di installazione e cablaggio, fare riferimento a Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) per ulteriori informazioni.)

Procedura

  1. Collegare il cavo a 2 fili del dispositivo M-Bus all’USB dell'adattatore M-Bus.
    Figura 1. Collegamento dell’SNE alla rete M-Bus con un adattatore M-Bus
    Tabella 1. Dettagli per la connessione dell’adattatore M-Bus
    Rif. Descrizione
    1

    Connessione USB:

    collegare il cavo USB dell’SNE al convertitore RS-232

    2

    Collegamento M-Bus:

    1: M-

    2: M+

  2. Collegare il cavo USB dall'adattatore USB alla porta USB-1 o USB-2 dell’SNE. Si può utilizzare l’una o l’altra porta.
    Importante: Utilizzare solo adattatori USB testati e qualificati per l’uso con SNE. Altri adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell’SNC. Vedere Porte USB per ulteriori informazioni.
  3. Fare riferimento alla sezione Collegamento alla sorgente di alimentazione.