Applicazione - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

I controllori di rete della serie SNE Metasys sono controllori di supervisione basati su Ethernet che collegano le reti BAS alle reti IP. Questi dispositivi monitorano e controllano i dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo come apparati HVAC, di illuminazione, sicurezza e protezione antincendio. La Release 11.0 dell'SNE è conforme a FIPS 140-2 Livello 1, uno standard di cybersecurity del governo degli Stati Uniti che approva i moduli/algoritmi crittografici usati per la crittografia. Utilizzare questo documento per installare l’SNE. La Figura 1 mostra il controllore di rete SNE22001.

Figura 1. SNE (modello M4-SNE22001)

L’SNE offre varie opzioni di integrazione. Le integrazioni nella rete Ethernet includono le seguenti opzioni:

  • dispositivi BACnet/IP di Johnson Controls e di terzi
    • Centrale Antincendio (FACU) Simplex®
    • controllo illuminazione Molex®
    • controllo illuminazione Cree® SmartCast®
  • Tyco® C•CURE® 9000 o victor® Video Management
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC Unified Architecture (UA)

Le integrazioni nel bus di campo includono le seguenti opzioni:

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® con adattatore USB
  • unità terminali remota (RTU) Modbus con adattatore USB
  • Meter Bus (M-Bus)
  • Centrale antincendio Zettler®

Vedere Considerazioni e linee guida per il cablaggio per un riepilogo di tutte le integrazioni disponibili per ciascun SNE.