La tabella seguente elenca le versioni firmware supportate di Metasys Release 10.1.x e 11.0.x per i vari modelli SNE o SNC (SNx). È possibile caricare un SNx con una versione del firmware pari o successiva alle versioni elencate nella tabella seguente. Per esempio, se si dispone di un SNExxxx1-x alla Release 10.1.2.73, è possibile eseguire l'aggiornamento alla Release 11.0.0.1717. Non caricare una versione del firmware che non soddisfa i criteri della tabella seguente.
Per ulteriori informazioni sulle versioni del firmware supportate, consultare la Flash Sheet 2022F15 e la Flash Sheet 2022F19.
| Modelli | Codici delle date di fabbricazione | Release supportate | |
|---|---|---|---|
| 10.1.x | 11.0.x | ||
| M4-SNExxxx0-x, M4-SNCxxxx0-x | Tutti | 10.1.0.1757 o successiva | 11.0.0.1717 o successiva |
| M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x | Prima del RY12140 | 10.1.2.73 o successiva | 11.0.0.1717 o successiva |
| M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x | Tra RY12140 e RY12207 | 10.1.5.135 o successiva | 11.0.2.341 o successiva |
| M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x | RY12208 e successivi | 10.1.5.135 o successiva | 11.0.2.341 o successiva |
| M4-SNExxxx2-x, M4-SNCxxxx2-x | Tutti | 10.1.5.135 o successiva | 11.0.2.341 o successiva |
Nota: L'adesivo con il codice della data si trova sul lato dell'unità o sul lato inferiore dell'unità. La data si trova anche sull'etichetta della scatola di spedizione.