Specifiche tecniche di SNE - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Tabella 1. Controllore di rete SNE2200

Specifiche

Descrizione

Requisito di alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Alternativa: alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Potenza assorbita

Massimo 38 VA

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)

Processore

Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2

Memoria

Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi

2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi

Integrazioni supportate

BACnet/IP, BACnet MS/TP, bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire

Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast

Interfacce di rete e seriali

Una porta Ethernet, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin

Due porte FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m)

Due porte bus RS-485 otticamente isolate; con morsettiera a 4 pin rimovibile

Tre porte USB (una porta Micro-B e due porte USB A). Tutti supportano le specifiche USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]; porta micro-USB al momento inattiva

Velocità di trasmissione

Comunicazione Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps

Comunicazione seriale isolata otticamente (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili)

Condizioni temperatura ambiente

In funzione: da 0°C a 50°C

Non in funzione: da -40°C a 70°C

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Involucro

Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS)

Montaggio

Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola guida DIN da 35 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

190 x 125 x 44,5 mm

Peso

0,387 kg

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia; conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, Apparati di segnalazione, conforme alla norma industriale del Canada; ICES-003

Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

BACnet International: Omologazione BTL 135-2016 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocollo Revisione 15

Tabella 2. Controllori di rete SNE11000, SNE10500 e SNE110L0

Specifiche

Descrizione

Requisito di alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Alternativa: alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Potenza assorbita

Massimo 38 VA

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)

Processore

Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2

Memoria

Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi

2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi

Integrazioni supportate

BACnet/IP, BACnet MS/TP, bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire

Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast

Nota: Il modello SNE110L0 supporta un’integrazione con dispositivo IP, ma non supporta l’interfaccia di rete bus N2 o LonWorks.

Interfacce di rete e seriali

Una porta Ethernet, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin

U18na porta FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ-12 da 1,5 m)

Una porta bus RS-485 otticamente isolata; con morsettiera a 4 pin rimovibile

Tre porte USB (una porta Micro-B e due porte USB A). Tutti supportano le specifiche USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]; porta micro-USB al momento inattiva

Velocità di trasmissione

Comunicazione Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps

Comunicazione seriale isolata otticamente (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili)

Condizioni temperatura ambiente

In funzione: da 0°C a 50°C

Non in funzione: da -40°C a 70°C

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Involucro

Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS)

Montaggio

Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola guida DIN da 35 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

190 x 125 x 45,5 mm

Peso

0,387 kg

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia; conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, Apparati di segnalazione, conforme alla norma industriale del Canada; ICES-003

Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

BACnet International: Omologazione BTL 135-2016 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocollo Revisione 15

Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per l'uso in condizioni al di fuori di queste specifiche, consultare l'ufficio locale Johnson Controls®. Johnson Controls, Inc. non sarà responsabile di danni derivanti dall'applicazione o dall'uso non corretto dei propri prodotti.