Tabella di designazione dei LED SNE - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

La tabella seguente descrive il significato di ogni LED sull’SNE. Le condizioni normali sono indicate in grassetto. Per lampeggio veloce si intende un lampeggio ad una velocità superiore ad un secondo mentre per lampeggio normale si intende un lampeggio ad una velocità molto più lenta (uno o più secondi).

Tabella 1. Designazione dei LED del controllore di rete, stato normale, descrizione e altre condizioni

Nome LED

Colore

Stato

Descrizione

HEARTBEAT

Multicolore: blu o viola

Lampeggio blu e viola

1 lampeggio per secondo = normale stato di funzionamento (tutti i processi monitorati sono iniziati e il dispositivo è completamente operativo)

Acceso, blu

Luce fissa, non lampeggiante = l’SNE è alimentato ma non operativo

Lampeggio medio, viola e blu

2 lampeggi al secondo = l’SNE si sta avviando

Lampeggio veloce, viola e blu

5 lampeggi al secondo = l’SNE si sta arrestando

Spento

Nessuna alimentazione

FAULT

Rosso

Spento

Nessun guasto; funzionamento normale

Acceso

Luce fissa = sono in corso processi diagnostici oppure sono state rilevate condizioni di guasto (ad es. uso eccessivo di memoria o flash, elevata temperatura della CPU).

ETH ACTIVITY

Verde

Lampeggio veloce

1 lampeggio al secondo = trasferimento dati in corso tramite connessione Ethernet. Il traffico Ethernet è un traffico generico (potrebbe non essere per il controllore di rete).

Spento

Comunicazione assente

ETH LINK SPEED

Blu o giallo

Acceso

Luce fissa, blu = rete connessa a 1.000 Mbps

Luce fissa, gialla = rete connessa a 100 Mbps

Spento

Nessuna connessione di rete o se la spia ETH ACTIVITY lampeggia velocemente, la rete è connessa a 10 Mbps.

SITE DIRECTOR

Verde

Acceso

Luce fissa = il controllore di rete è un site director

Spento

Il controllore di rete è un dispositivo secondario

BACNET/IP

Verde

Lampeggiante

1 lampeggio al secondo = l’SNE sta trasmettendo messaggi BACnet via BACnet/IP ad altri dispositivi, inclusi altri controllori.

Spento

Nessuna comunicazione con altri dispositivi BACnet/IP

USB-1

Verde o Rosso

Acceso

Rosso fisso = un dispositivo non supportato è collegato a USB-1

Nota: L’SNE funziona solo con adattatori USB approvati che sono stati collaudati e qualificati. Gli adattatori non qualificati non funzionano con l’SNE. Fare riferimento a SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) per ulteriori informazioni.

Lampeggio verde

1 lampeggio al secondo = un dispositivo supportato è collegato all’SNE tramite la porta USB-1.

Spento

Nessun dispositivo connesso.

USB-2

Verde o Rosso

Acceso

Rosso fisso = un dispositivo non supportato è collegato a USB-2

Nota: L’SNE funziona solo con adattatori USB approvati che sono stati collaudati e qualificati. Gli adattatori non qualificati non funzionano con l’SNE. Fare riferimento a SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) per ulteriori informazioni.

Lampeggio verde

1 lampeggio al secondo = un dispositivo supportato è collegato all’SNE tramite la porta USB-2.

Spento

Nessun dispositivo connesso.

FC BUS-1

Verde

Lampeggiante

1 lampeggio al secondo = trasmissione dei dati con normale comunicazione tramite FC BUS-1

Acceso

In FC BUS-1 sono definiti dei controllori di rete ma nessuno sta comunicando. Solo l’SNE sta trasmettendo.

Spento

Nessuna trasmissione dati

FC BUS-2

Blu

Lampeggiante

1 lampeggio al secondo = trasmissione dei dati con normale comunicazione tramite FC BUS-2

Acceso

In FC BUS-2 sono definiti dei controllori di rete ma nessuno sta comunicando. Solo l’SNE sta trasmettendo.

Spento

Nessuna trasmissione dati

FC EOL-1

Giallo

Acceso se connesso

Luce accesa permanente = la terminazione di fine linea è impostata su on per FC BUS-1

Spento se non connesso

Luce spenta permanente = la terminazione di fine linea è impostata su off per FC BUS-1

FC EOL-2

Giallo

Acceso se connesso

Luce accesa permanente = la terminazione di fine linea è impostata su on per FC BUS-2

Spento se non connesso

Luce spenta permanente = la terminazione di fine linea è impostata su off per FC BUS-2