Il controllore di rete è dotato di due porte USB 2.0 host (tipo A) e una porta micro-USB 2.0 client (non attiva). Le due porte USB denominate USB-1 e USB-2 sono configurate come master e sono indipendenti fra loro. Utilizzare le porte USB per collegare un’integrazione. Gli adattatori USB elencati in Tabella 1 sono qualificati e testati per essere utilizzati nell’SNE e supportare le tre integrazioni specificate. Vedere anche Informazioni per l'ordine di SNE.
| Integrazione | Necessario un adattatore USB (codice e descrizione prodotto) |
|---|---|
| LonWorks |
ACC-USBLON-0 Adattatore da USB a LonWorks |
| M-Bus |
MR003USB Adattatore Micro-Master da USB a M-Bus per un massimo di 10 dispositivi M-Bus. |
| Centrale antincendio Zettler |
ACC-USBRS232-0 Adattatore USB RS232 |