Morsettiere bus FC - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

I modelli SNE1100, SNE110L e SNE1050 hanno ciascuno una connessione bus per controllori di campo (FC). Il modello SNE2200 ha due connessioni bus FC. Queste connessioni utilizzano morsettiere a 4 pin, rimovibili e con chiave denominate FC BUS-1 e FC BUS-2.

Nota: I modelli SNE2200, SNE1100 e SNE1050 supportano un’integrazione di rete LonWorks con l’aggiunta di uno speciale adattatore USB LonWorks, mentre il modello SNE110L non la supporta. Per dettagli, consultare Adattatore di rete LonWorks.

Le connessioni bus FC sono porte RS-485 isolate con morsettiere a 4 posizioni con chiave che comunicano a 9.600, 19.200, 38.400 o 76.800 baud. La porta bus FC può essere utilizzata per integrare le seguenti reti di controllori di campo nel sistema Metasys :

  • Bus BACnet MS/TP FC
  • Bus N2
  • Modbus RTU
  • M-Bus
Nota: Ogni integrazione di controllore di campo ha protocolli e requisiti di rete diversi. Non combinare dispositivi MS/TP, N2, Modbus o M-Bus sulla stessa porta bus FC.

Le connessioni SHD (schermatura) delle morsettiere FC non sono collegate ad alcuna messa a terra. Le morsettiere FC Bus-1 e FC Bus-2 non sono intercambiabili.