Adattatore di rete LonWorks - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Tutti i modelli di controllori di rete possono integrarsi nella rete LonWorks con l'aggiunta di un adattatore di interfaccia da USB a LON separato (ACC-USBLON-0). Questo adattatore collega il controllore di rete alla rete LonWorks TP/FT-10. La rete LonWorks si collega alla morsettiera a 3 fili, rimovibile e con chiave sull'adattatore. La connessione SHD (Figura 1) sulla morsettiera della rete LonWorks è un morsetto isolato che non è collegato al controllore di rete.