Alimentazione, rete e connessioni di comunicazione - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Vedere Figura 1 per la posizione del morsetto di alimentazione, dei morsetti di comunicazione di rete, jack Ethernet e connessioni USB. Tutte le morsettiere sono rimovibili.

L’SNE può integrarsi in un trunk del controllore di campo (FC) MS/TP o N2 e a un trunk di rete LonWorks. Inoltre tutti gli SNE supportano due integrazioni di un fornitore, ad es. due Modbus, due M-Bus, o una per ciascuno. Oppure, se è richiesta un’integrazione KNX, ogni SNE supporta tre gateway KNX IP. Vedere qwn1560241762925.html#qwn1560241762925__table_rxc_qwp_j3b per un elenco di tutte le applicazioni a doppio trunk supportate. Le regole, le linee guida e le considerazioni per il cablaggio per ogni tipo di rete o applicazione del bus di campo sono riportate nelle tabelle del presente documento.