Montaggio dell’SNE per applicazioni con supporto per guida DIN - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Informazioni su questa attività

Per montare l’SNE su una guida DIN, procedere come segue:

Procedura

  1. Montare in modo saldo una sezione di 19,0 cm o più lunga di guida DIN da 35 mm nello spazio richiesto.
  2. Sul controllore di rete, estendere le due clip di montaggio inferiori.
  3. Agganciare la parte superiore del controllore di rete alla clip della guida DIN. Quindi premere il controllore di rete contro la guida DIN e tenerlo in posizione mentre si spingono verso l’alto le clip di montaggio inferiori per fissare l’unità.
    Figura 1. Controllore di rete fissato con clip di montaggio nelle posizioni di bloccaggio (vista posteriore)