Montaggio dell’SNE per applicazioni con attacco a parete - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Utilizzare i fori delle tre clip di montaggio per applicazioni con attacco a parete. Per montare l’SNE su una superficie verticale, procedere come segue:

  1. Tirare le due clip di montaggio inferiori verso il basso fino alla posizione estesa.
  2. Segnare le posizioni dei fori di montaggio sulla parete utilizzando le dimensioni mostrate nella Figura 1; oppure tenere la staffa contro la parete e segnare le posizioni dei fori attraverso le clip di montaggio. I fori delle viti sul controllore di rete sono adatti a viti M4 e N.8.
  3. Praticare dei fori nella parete in base alle posizioni segnate al punto 2. Se necessario inserire dei tasselli per ogni foro.
  4. Tenere il dispositivo in posizione, inserire le viti attraverso le clip di montaggio e nei fori delle viti, quindi, stringere con cautela tutte le viti.
    Importante: Non stringere eccessivamente le viti di montaggio. Un serraggio eccessivo può rompere la base del supporto a parete o l'alloggiamento del controllore di rete.