Materiali e attrezzi speciali richiesti - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
L’SNE può essere montato utilizzando dispositivi di fissaggio o una guida DIN.
  • Opzione dispositivi di fissaggio - Tre dispositivi di fissaggio indicati per la superficie di montaggio:
    • viti n.8 - Nord America
    • viti M4 - Europa
  • Opzione guida DIN - sezione di 19,0 cm o più lunga da 35 mm solo per applicazioni di montaggio su guida DIN.