|
Codice prodotto o numero di modello del fornitore |
Descrizione |
|---|---|
|
AS-XFR100-1 |
Trasformatore con contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA |
|
AS-XFR010-1 |
Trasformatore senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA |
|
ACC-PWRKIT-1A24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina per il Nord America |
|
ACC-PWRKIT-1E24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina europea |
|
ACC-USBLON-0 1 |
Adattatore da USB a LonWorks. Include staffa di montaggio su guida DIN. Testato e qualificato per l’uso sull’SNE. |
|
ACC-USBRS232-01 |
Adattatore da USB a RS-232. Testato e qualificato per l’uso sull’SNE. |
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
SIS-MBUSSCSL-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 6 carichi unitari; 24V AC/DC (collegamento RS-232) |
|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC (collegamento RS-232) |
|
SIS-MBUSNCLL-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento IP) |
|
SIS-MBUSNCLH-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC (collegamento IP) |
|
SIS-MBUSRPLL-0E |
Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC |
|
SIS-MBUSRPLH-0E |
Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC |
|
INT-DX-KAB01 |
Cavo di collegamento seriale opzionale da D-SUB a RJ-12 per l'uso con SIS-MBUSSCLL-0E |
| MR003USB | Adattatore da USB a M-Bus Micro-Master per un massimo di 10 dispositivi M-Bus. Nota: Ordinare questo accessorio direttamente al fornitore Relay GmbH.
|
|
Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen di Johnson Controls.
|
|
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
SIS-KNXNIXL-0E |
Modulo di interfaccia IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet al controllore di rete. |
|
SIS-KNXNRXL-0E |
Router IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete, inclusa la funzionalità di accoppiatore di linea o area |
|
Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori KNX in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen di Johnson Controls.
|
|