Informazioni per l'ordine di SNE - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01647
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Language
Italiano

I modelli SNE elencati nelle tabelle seguenti sono disponibili anche in versione Buy American (aggiungere una G dopo il codice). Per ordinare un controllore riparato, aggiungere una R dopo il codice del modello.

Tabella 1. Informazioni per l'ordine di SNE

Codice prodotto

Descrizione

M4-SNExxxxx-xxx (funzioni di base di ciascun SNE)

Serie di controllori di rete di supervisione SNE

Richiede un alimentatore a 24 VAC o 24 VDC. Ogni modello include una porta Ethernet, una porta di comunicazione RS-485, due porte seriali USB standard e una porta micro-USB (uso futuro).

Integrazioni IP supportate: BACnet/IP, Modbus TCP/IP, KNX IP e C-Cure/victor

Integrazioni di bus di campo supportate: MS/TP (RS-485) bus FC, bus N2, Modbus RTU, M-Bus e Zettler

M4-SNE22000-0

Supporta due integrazioni di dispositivi bus di campo locali con un massimo di 100 dispositivi su ogni trunk per un massimo di 200 dispositivi per controllore. Include anche una connessione RJ-12 per bus FC. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato a una porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE11000-0

Supporta l’integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel trunk. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE10500-0

Supporta l’integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 50 dispositivi nel trunk. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE110L0-0

Supporta l’integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel trunk. Questo modello è destinato all’uso con il software Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) nelle regioni di Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Tailandia, Vietnam e filiali selezionate.

Nota: Questo modello non supporta l’interfaccia di rete bus N2 o LonWorks ma supporta l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP.
Tabella 2. Informazioni per l’ordine del corso di formazione sugli strumenti Modbus

Codice corso

Titolo e descrizione del corso

C-10077-EN

Corso di formazione software per lo strumento VGE (Nord America)

Lo strumento VGE è necessario per generare tabelle di mappatura Modbus personalizzate.

PTK-CONT-26

Formazione per lo strumento VGE (Europa e Asia)

Lo strumento VGE è necessario per generare tabelle di mappatura Modbus personalizzate.

Nota: Le integrazioni Modbus richiedono una o più tabelle di definizione Modbus (VMD) del fornitore per specifiche apparecchiature di terze parti. È possibile acquistare le tabelle dall'ufficio SIS (System Integration Services) locale o creare le tabelle con lo strumento VMD Generator Express (VGE). Per ottenere una licenza, frequentare il corso di formazione indicato in questa tabella.