Collegamento di dispositivi di terze parti - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Informazioni su questa attività

L’SNE supporta diversi dispositivi di terze parti. Fare riferimento ai seguenti documenti per informazioni su come collegare il controllore di rete a questi dispositivi:

  • C•CURE-victor: Network Engine Commissioning for C•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • Simplex FACU: Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
  • Controllo illuminazione Cree SmartCast: Metasys System Commissioning for CREE Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
  • Controllo illuminazione Molex: Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
  • Centrale antincendio Zettler: Metasys System Commissioning for Zettler Fire Panel Integration (LIT-12013269)