Collegamento di dispositivi M-Bus con adattatore da USB a RS-232 - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Informazioni su questa attività

L’SNE può collegarsi a dispositivi della rete M-Bus utilizzando il convertitore M-Bus. Sono necessari quattro componenti: cavo micro USB (tipo B), convertitore RS-232 StarTech (cod. art. ACC-USBRS232-0), cavo di collegamento seriale (INT-DX-KAB01), e convertitore M-Bus. (Al termine di installazione e cablaggio, fare riferimento a Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) per ulteriori informazioni.)
Nota: Utilizzare l’adattatore RS-232 descritto nella presente sezione se si intende sostituire un modello NAE con un SNE ed è stato utilizzato il convertitore M-Bus per integrare la rete M-Bus nella porta RS-232 del NAE. L'adattatore RS-232 richiede un’alimentazione esterna e non viene alimentato dalla connessione USB.

Procedura

  1. Collegare il cavo USB dall'SNE all'adattatore RS-232 Startech. È possibile utilizzare la porta USB-1 o USB-2 dell’SNE.
  2. Collegare il cavo RS-232 dell'adattatore RS-232 Startech alla connessione RS-232 sul convertitore di livello M-Bus utilizzando il cavo INT-DX-KAB01. Collegare ai morsetti GND, RxD e TxD.
    Figura 1. Collegamento dell’SNE alla rete M-Bus con un convertitore di livello M-Bus
    Tabella 1. Dettagli per la connessione del convertitore di livello M-Bus
    Rif. Descrizione
    1

    Connessione USB:

    collegare il cavo USB dell’SNE al convertitore RS-232

    2

    Collegamento via cavo RS-232 (cavo seriale INT-DX-KAB01):

    5: TxD (trasmissione dati); PIN 2 su RJ12

    6: RxD (ricezione dati); PIN 3 su RJ12

    7: GND (terra); PIN 5 su RJ12

    3

    Collegamenti alimentazione (24 VAC/DC):

    9: PE

    11: 24+ V/~

    12: 24- V/~

    4

    Collegamenti M-Bus:

    13: M+

    14: M-

  3. Collegare i morsetti M+ e M- del convertitore di livello con i contatori M-Bus utilizzando una topologia libera (stella, albero o linea). Vedere l’esempio della Figura 1. Il cablaggio specifico può variare a seconda della tipologia e del sito. Vedere Considerazioni e linee guida per il cablaggio per le integrazioni di rete.
    Nota: Se il numero di carichi unitari o distanze M-Bus supera le specifiche di un convertitore di livello, è possibile collegare al convertitore un ripetitore M-Bus per aumentare il numero di carichi unitari e distanze. Il convertitore illustrato in Figura 1 è in grado di gestire fino a 100 carichi unitari. Vedere Informazioni per l'ordine di SNE per un elenco dei dispositivi M-Bus.
  4. Collegare i cavi di alimentazione a 24 VAC del trasformatore ai morsetti -/~ e +/~ come illustrato in Figura 1, ma non alimentare l’unità prima di aver collegato all’alimentazione il controllore di rete.
  5. Fare riferimento alla sezione Collegamento alla sorgente di alimentazione.