Collegamento alla sorgente di alimentazione - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Informazioni su questa attività

Per eseguire il collegamento del controllore di rete all’alimentazione, procedere come segue:

Procedura

  1. collegare il controllore di rete all’alimentazione in base alla sorgente di alimentazione utilizzata:
    1. se si utilizza un trasformatore di alimentazione a 24 VAC, collegare i cavi di alimentazione a 24 VAC dal trasformatore alla morsettiera rimovibile del controllore di rete (Figura 1). Le connessioni sono HOT e COM (common). Inserire il connettore.
      Figura 1. Cablaggio dell’alimentazione (trasformatore 24 VAC o adattatore 24 VDC)

      Nota: I colori dei cavi di alimentazione possono essere diversi su trasformatori non prodotti da Johnson Controls. Seguire le istruzioni del produttore del trasformatore e i disegni di installazione del progetto.
    2. Se si utilizza l'adattatore di alimentazione a 24 VDC, collegare l’adattatore al connettore coassiale tondo a 24 VDC situato nell’angolo superiore destro del controllore di rete. Vedere Figura 1. Collegare l'adattatore di alimentazione 24 VDC a 120 VAC.
    Nota: Non utilizzare sia la morsettiera che l'adattatore di alimentazione; scegliere uno dei due.
  2. Fare riferimento alla sezione Impostazione degli interruttori di fine linea.