Applicazione - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

La serie di controllori di rete Metasys SNE è costituita da dispositivi di supervisione basati su Ethernet che collegano le reti BAS alle reti IP. Questi dispositivi monitorano e controllano i dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo come apparati HVAC, di illuminazione, sicurezza e protezione antincendio. Utilizzare questo documento per installare l’SNE. Figura 1 mostra il controllore di rete SNE2200.

Figura 1. SNE (modello M4-SNE2200)

L’SNE offre varie opzioni di integrazione. Le integrazioni nella rete Ethernet includono le seguenti opzioni:

  • dispositivi BACnet/IP di Johnson Controls e di terzi
    • centrale antincendio (FACU) Simplex®
    • controllo illuminazione Molex®
    • controllo illuminazione Cree® SmartCast®
  • Tyco® C•CURE® 9000 o victor® Video Management
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP

Le integrazioni nel bus di campo includono le seguenti opzioni:

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® con adattatore USB
  • unità terminale remota (RTU) Modbus con adattatore USB
  • Meter Bus (M-Bus)
  • centrale antincendio Zettler®

Vedere Considerazioni e linee guida per il cablaggio per un riepilogo di tutte le integrazioni disponibili per ciascun SNE.