L’opzione OAS chiavi in mano presenta le seguenti specifiche:
| Processore | Intel® Atom® E3900 |
| Sistema operativo |
Windows 10 LTSB versione 1607 |
| Software di database | SQL Server 2014 Express SP3 (64 bit) |
| Memoria | 8GB |
| Ingresso di alimentazione | Ingresso 12~24V DC |
| Porte seriali RS-232-C | 1 |
| Porte seriali USB 1 | 4 porte USB 3.0 |
| Porte Ethernet 1 | 2 |
| Scheda Wireless 1 | M.2 |
| Memoria | 128 GB eMMC |
Se si sta installando OAS su una macchina virtuale, consultare la tabella seguente per verificare che siano soddisfatti i requisiti hardware e software minimi.
| Piattaforma computer consigliata |
Processore Intel Atom E3900 o superiore Disco rigido da 128 GB con 40 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software e prima dell'installazione del software OAS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata Nota: Il software predefinito include il sistema operativo supportato, il software di database e .NET Framework.
|
| Memoria 2 |
Minimo: 8GB Consigliata: 16GB |
| Sistemi operativi per desktop supportati e software di database |
Windows® 10 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64-bit) Windows® 8.1 Pro ed Enterprise Edition con Update 1 (64 bit) Supporta:
|
|
Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64-bit) Supporta:
|
|
| Sistemi operativi per server supportati e software di database |
Windows Server® 2016 SP1 (64 bit) Windows® Server® 2012 R2 con Update 1 (64 bit) Windows® Server® 2012 (64 bit) Supporta:
|
| Interfacce utente supportate |
Interfaccia utente di Metasys Site Management Portal (SMP) |
| Ambienti virtuali supportati |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
| Software aggiuntivo incluso nel pacchetto software OAS |
Microsoft .NET Framework versione 4.6.1 Software Launcher Microsoft SQL Server® 2014 Standard SP3 |
| Software opzionale |
Metasys Database Manager Language Installation Program |