Alimentazione |
5,2 W |
Potenza assorbita |
In genere 75 mA, massimo 100 mA. 1,2 W (potenza nominale senza alcun carico sul bus SA) |
Alimentazione |
da 11,3 V CC a 16,5 V CC |
Condizioni ambientali |
In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10% a 95% RH senza condensa Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5% a 95% RH senza condensa |
Protocollo di comunicazione |
BACnet MS/TP |
Bus di comunicazione |
BACnet, spinotto modulare RJ12 a 6 pin, morsettiera a vite innestabile a 4 fili |
Processore |
Microcontrollore Renesas® RX651 a 32 bit |
Memoria |
Memoria Flash da 64 MB e SDRAM da 32 MB |
Sistema operativo |
RTOS Unison |
Interfacce di rete e seriale |
Comunicazione al regolatore tramite bus SA |
Terminazioni |
|
Montaggio |
Montaggio all'esterno dell'involucro, 85 mm x 160 mm (3,34" x 6,3") |
Involucro |
Involucro di plastica: ABS e policarbonato |
Protezione | IP20 (IEC60529) |
Risoluzione del display grafico |
320 x 240 pixel con retroilluminazione LED bianca (regolabile) |
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) |
85 mm x 160 mm x 27,5 mm (3,34" x 6,3" x 1,08") |
Peso |
0,405 lb/0,184 kg |
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A |
Canada: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione Conformità Industry Canada, ICES-003 |
|
|
Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS. |
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |