Preparazione della centrale - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

Il display si monta all'esterno dello sportello del pannello anteriore dell'involucro. Fare riferimento alla figura seguente e alla dima di montaggio che è inclusa nell'ultima pagina del foglio illustrativo del DLK0350 (cod. articolo A1638162MN ) per le posizioni di foratura e del ritaglio.

Figura 1. Dimensioni di montaggio e del ritaglio della centrale DLK0350, mm (poll.)
Tabella 1. Montaggio e ritaglio del DLK0350
Riferimento Descrizione
1 Un foro di montaggio con un diametro di 3,5 mm (0,14") situato a una distanza minima di 50 mm (2") dal bordo della porta.
Nota: Le dimensioni dei fori disponibili possono variare a seconda della regione.
2 Foro di accesso alla presa di alimentazione e alla morsettiera bus SA, con un diametro di 20 mm (0,79").
3 Foro di accesso per bus SA, con diametro di 16 mm (0,63").
Nota: Utilizzare il foro della piastra di base sul retro del dispositivo per individuare il segno di centratura del trapano.