Installazione del DLK0350 - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Nota: Non utilizzare i gommini in dotazione per i fori praticati. Rimuovere i gommini prima di montare il dispositivo. Utilizzare i gommini in dotazione per l'utilizzo del DLK0350 come dispositivo portatile.
  1. Posizionare la dima di montaggio all'esterno del pannello.
  2. Praticare quattro fori di montaggio con un diametro di 3,5 mm (0,14") come mostrato nella Figura 1.
  3. Praticare un foro di accesso per la porta bus SA RJ-12 con un diametro di 16 mm (0,63"). Vedere il riferimento numero 3 nella .
  4. Se si desidera utilizzare la morsettiera bus SA per collegare il display al bus SA o se si desidera collegarlo a un'alimentazione esterna a 15 VCC, praticare un foro di accesso con un diametro di 20 mm (0,79"). Vedere il riferimento numero 2 nella .
  5. Avvitare l'unità DLK0350/la piastra posteriore alla parte anteriore del pannello utilizzando i quattro fori praticati al punto 2.
    Nota: Far passare i fili o i cavi attraverso i fori di accesso prima di fissarli ai terminali del connettore arancione.