Collegamento del display tramite la porta RJ-12 bus SA - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Guida all'installazione del display del regolatore locale DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Collegare il cavo di comunicazione tra il connettore del bus SA sul retro del display e la presa del bus SA sulla parte anteriore del regolatore. Il cavo a spirale è lungo 45,7 cm (18") e si estende fino a una lunghezza massima di 122 cm (48").
Nota: È consigliabile evitare di estendere il cavo oltre una lunghezza di 91,4 cm (36"). L'allungamento del cavo oltre questa misura può mettere a dura prova i connettori.
Figura 1. Collegamento del cavo del bus SA dal DLK0350 alla porta del sensore