Codici prodotto |
MS-FAC3613-0 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate con persistenza rapida |
Alimentazione |
24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massima), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa) |
Potenza assorbita |
Massimo 14 VA Nota: i valori VA non includono alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite digitali (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono assorbire fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 72 VA (massimo).
|
Alimentazione |
I morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA. Quantità 2 situata nei morsetti Universal IN - per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili) |
Condizioni ambientali |
In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10% a 90% RH senza condensa Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5% a 95% RH senza condensa |
Indirizzi dei controllori per BACnet MS/TP |
Set di DIP switch; indirizzi validi per i controllori: 4–127 (gli indirizzi dei dispositivi 0–3 e 128–255 sono riservati e non sono validi per i controllori). |
Indirizzi dei controllori per N2 |
Set di DIP switch; indirizzi validi per dispositivi di controllo: 1-254 |
Bus di comunicazione |
Selezionabile tra N2 o BACnet® MS/TP, RS-485: bus FC a 3 fili tra il controllore di supervisione e i controllori di campo Bus SA a 4 fili tra controllore di campo, sensori di rete e altri dispositivi di sensori/attuatori; include un cavo di alimentazione da 15 VDC (proveniente dal controllore di campo) ai dispositivi bus. |
Processore |
Microcontrollore Renesas® RX631 a 32 bit |
Memoria |
16 MB di memoria flash e 8 MB di RAM |
Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale |
Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del controllore viene interrotta. |
Capacità di ingresso e di uscita |
8 - Ingressi universali: definiti come 0–10 VDC, 4– 20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 6 - Ingressi digitali: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore 6 - Uscite digitali: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna) 6 - Uscite analogiche: Definite come 0-10 VDC o 4-20 mA |
Risoluzione e precisione ingressi analogici/uscite analogiche |
Ingressi: risoluzione a 15 bit Uscite: Risoluzione a 15 bit, precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC |
Terminazioni |
Ingresso/uscita: Morsettiere a vite fisse Bus SA/FC e alimentazione: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 3 fili Porta bus SA/FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin |
Montaggio |
Orizzontale su singolo supporto per barra DIN da 35 mm (preferibilmente), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel controllore |
Involucro |
Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoestinguente Classe di protezione: IP20 (IEC529) |
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) |
150 mm x 220 mm x 57,5 mm (5-7/8 in. x 8-3/4 in. x 2-3/8 in.) inclusi morsetti e clip di montaggio
Nota: lo spazio di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 in.) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controllore per facilitare la rimozione della copertura, la ventilazione e le terminazioni dei cavi.
|
Peso |
0,5 kg (1,1 lb) |
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A |
Canada: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione Conformità Industry Canada, ICES-003 |
|
Europa: Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. |
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
BACnet International: Omologazione BACNet Testing Laboratories™ (BTL) secondo la revisione del protocollo 18 e certificazione BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) secondo la norma ANSI/ASHRAE 135-2016 |
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.