Applicazioni con montaggio su guida DIN - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

Informazioni su questa attività

Il metodo di montaggio preferito è con il controllore montato orizzontalmente su una guida DIN 35 mm.

Per montare un controllore da campo su una guida DIN da 35 mm, procedere come segue:

Procedura

  1. Montare saldamente una sezione di guida DIN da 35 mm con lunghezza di 23 cm (9,125”) o superiore, orizzontalmente e centrata nello spazio desiderato, in modo che il controllore sia montato nella posizione illustrata nella Figura 1 .
  2. Tirare le due clip di montaggio inferiori verso l’esterno del controllore, portandole in posizione estesa.
  3. Agganciare il controllore alla guida DIN tramite i ganci posti nella parte superiore del canale (della guida DIN) sul retro del controllore e posizionarlo senza forzare contro la guida DIN.
  4. Spingere le clip di montaggio inferiori verso l’interno (in alto) per fissare il controllore sulla guida DIN.
    Per rimuovere il controllore dalla guida DIN, tirare le clip di montaggio inferiori all'esterno in posizione estesa e sollevare delicatamente il controllore per staccarlo dalla guida DIN.