Montaggio - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

Linee guida da osservare per il montaggio di un controllore di campo:

  • Assicurarsi che la superficie di montaggio possa sostenere il controllore, la guida DIN e un eventuale involucro fornito dall’utilizzatore.

  • Ove possibile, montare il controllore orizzontalmente su una guida DIN da 35 mm.

  • Montare il controllore nella posizione di montaggio corretta ( Figura 1 ).

  • Ove possibile, nelle applicazioni a parete, montare il controllore su una superficie dura e regolare.

  • Usare spessori e rondelle per montare il controllore in modo stabile e in linea sulla superficie di montaggio.

  • Montare il controllore in un’area non esposta a vapori corrosivi e osservare i requisiti ambientali indicati nella sezione Specifiche tecniche.

  • Prevedere uno spazio sufficiente intorno al controllore per consentire il collegamento dei cavi, la rimozione agevole del coperchio e una buona ventilazione attraverso il controllore (almeno 50 mm [2”] sui lati superiore, inferiore e anteriore del controllore).

  • Non montare il controllore su superfici esposte a vibrazioni, ad esempio su condotti.

  • Non montare il controllore in aree in cui le emissioni elettromagnetiche provenienti da altri dispositivi o collegamenti elettrici possano interferire con la comunicazione del controllore.

Ulteriori linee guida da osservare per il montaggio di un controllore in un quadro o in un involucro:

  • Montare il controllore in modo tale che le pareti dell’involucro non ostruiscano la rimozione del coperchio o la ventilazione all’interno del controllore.

  • Montare il controllore in modo tale che il trasformatore di potenza e altri dispositivi non irradino un calore eccessivo verso il controllore.

  • Non installare il controllore in un alloggiamento ermetico.

Figura 1. Posizioni di montaggio del controllore