Materiali e attrezzi speciali richiesti - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7
  • Tre elementi di fissaggio appropriati per la superficie di montaggio (viti M4 o n.8)

  • Una sezione di guida DIN da 35 mm con lunghezza di 23 cm (9,125”) o superiore ed elementi di fissaggio appropriati per il montaggio (solo) della guida DIN

  • Un piccolo cacciavite a punta piatta per l’inserimento dei fili nelle morsettiere