Configurazione delle comunicazioni wireless - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

Informazioni su questa attività

Per configurare un controllore per l'uso con il sistema bus di campo serie ZFR/ZFR Pro Wireless, completare i seguenti passi:

Procedura

  1. Scollegare l'alimentazione a 24 VAC dal controllore.
  2. Cablare i morsetti di ingresso/uscita e il bus SA.
    Nota: Nelle applicazioni di rete wireless, non collegare alcun cavo alla morsettiera del bus FC. (Collegare la morsettiera SA/FC di un dispositivo IOM soltanto a un bus SA).
  3. Importante: Prima di alimentare il controllore, collegare il router del bus di campo wireless ZFR/ZFR Pro alla porta del bus FC (spinotto modulare RJ-12) nella parte anteriore del controllore.
  4. Assicurarsi che i DIP switch dell'indirizzo del dispositivo del controllore siano impostati sull'indirizzo del dispositivo corretto. Per dettagli in merito all'impostazione di un indirizzo del dispositivo, vedere la sezione Impostazione dell'indirizzo del dispositivo.
  5. Ricollegare l'alimentazione a 24 VAC al controllore.