Caratteristiche fisiche di FAC3613 - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7
Figura 1. Caratteristiche fisiche di FAC3613

Tabella 1. Caratteristiche fisiche
  Caratteristiche fisiche: descrizione e riferimenti

1

Morsettiera con uscite analogiche (AO): Può essere definita come uscita analogica di tensione (0–10 VDC) o uscita analogica di corrente (4–20 mA) (vedere la Tabella 1)
2 Blocco DIP switch indirizzo dispositivo (vedere la sezione Setting the Device Addresses)
3 Clip di montaggio
4 Morsettiera con uscite digitali (BO): Triac a 24 VAC (vedere la Tabella 1)
5 Morsettiera alimentazione a 24 VAC, classe 2/SELV (vedere Morsettiera di alimentazione)
6 Scheda sollevamento copertura (una di due)
7

Morsettiera bus FC (vedere Morsettiera bus FC)

8

Morsettiera bus SA (vedere Morsettiera bus SA)

9 Porta del sensore: spinotto modulare RJ-12 a 6 pin (bus SA) (vedere Porta bus SA)
10 Morsettiera ingresso digitale (BI): a contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore (vedere Linee guida, funzioni, valori e requisiti per il cablaggio dei morsetti
11 Morsettiera ingressi universali (UI): può essere definito come ingresso analogico tensione (0–10 VDC), ingresso analogico corrente (4–20 mA), ingressi analogici resistivi (0–600 kohm), o ingresso digitale contatto pulito (vedere Linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite)
12 Interruttore di fine linea (EOL) (vedere Impostazione dell'interruttore di fine linea (EOL))
13

Indicatori LED di stato (vedere Tabella 1)

14

Porta bus FC (spinotto modulare RJ-12 a 6 pin)