Porta bus SA - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

La porta del sensore (bus SA) sul fondo del controllore è uno spinotto modulare RJ-12, a 6 posizioni che fornisce una connessione per il gateway MAP, il VAV Balancing Tool, sensori di rete specificati, o altri dispositivi bus SA con connettori RJ-12.

Un display controllore locale può inoltre essere connesso alla porta bus SA (ma solo sui modelli FEC senza display integrato e pulsanti).

La porta del sensore è connessa internamente alla morsettiera del bus SA. Per ulteriori informazioni sulla funzione, i requisiti e il valore della porta Sensore, vedere Bus di comunicazione e morsettiere di alimentazione. L'assegnazione dei pin della porta del sensore è illustrata nella Figura 1 (ma solo sui modelli FEC senza display integrato e pulsanti).