Porta bus FC - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

La porta del bus FC sul fondo del controllore è uno spinotto modulare RJ-12, a 6 posizioni che fornisce una connessione per il gateway MAP (Mobile Access Portal), o il router del bus di campo wireless ZFR/ZFR Pro.

La porta del bus FC è collegata internamente alla morsettiera del bus FC. Vedere Bus di comunicazione e morsettiere di alimentazione per maggiori informazioni sulla funzione, i requisiti e i valori nominali del morsetto bus FC. L'assegnazione dei pin della porta bus FC è illustrata nella Figura 1.

Nota:
  • Quando l'unità è configurata per la comunicazione di rete N2, la porta bus FC non è usata.
Figura 1. Assegnazioni dei numeri di pin per le porte del sensore, del bus SA e del bus FC sui controllori di campo