La porta del bus FC sul fondo del controllore è uno spinotto modulare RJ-12, a 6 posizioni che fornisce una connessione per il gateway MAP (Mobile Access Portal), o il router del bus di campo wireless ZFR/ZFR Pro.
La porta del bus FC è collegata internamente alla morsettiera del bus FC. Vedere Bus di comunicazione e morsettiere di alimentazione per maggiori informazioni sulla funzione, i requisiti e i valori nominali del morsetto bus FC. L'assegnazione dei pin della porta bus FC è illustrata nella Figura 1.
Nota:
- Quando l'unità è configurata per la comunicazione di rete N2, la porta bus FC non è usata.
Figura 1. Assegnazioni dei numeri di pin per le porte del sensore, del bus SA e del bus FC sui controllori di campo