Morsettiera bus SA - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

La morsettiera per bus SA è un connettore marrone removibile a 4 morsetti che si inserisce in un jack montato sulla scheda.

La morsettiera removibile per bus SA viene collegata sul controllore, mentre gli altri dispositivi bus SA vengono collegati in configurazione daisy-chain usando un cavo a 4 fili schermato e ritorto, come mostrato nella Figura 1.

Figura 1. Cablaggio della morsettiera bus SA
Nota: Il morsetto SA PWR eroga 15 VDC. Il morsetto SA PWR può essere usato per collegare (in configurazione daisy-chain) i conduttori di alimentazione a 15 VDC sul bus SA.