Lunghezza massima del cavo rispetto alla corrente di carico - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

Utilizzare Figura 1 per stimare la lunghezza massima del cavo rispetto alle rispettive dimensioni e alla corrente di carico (in mA) quando si cablano ingressi e uscite.

Nota: la Figura 1 si riferisce solo agli ingressi e alle uscite a bassa tensione (<30 V).
Figura 1. Lunghezza massima dei cavi per ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V), per corrente e dimensione