Linee guida per la lunghezza dei cavi - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7
La tabella seguente definisce le linee guida per la lunghezza dei cavi per le varie dimensioni dei cavi che possono essere utilizzate per il cablaggio di ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V).
Nota: Le dimensioni e le lunghezze dei cavi da utilizzare per le uscite relè ad alta tensione (>30 V) dipendono dal carico collegato al relè e dai codici elettrici vigenti a livello locale, nazionale o regionale.
Tabella 1. Linee guida per la lunghezza dei cavi per le dimensioni dei cavi raccomandate per ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V)
  Dimensioni/sezione e tipo di cavo Lunghezza massima e tipo di cavo Presupposti

A

1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame

457 m filo twistato

Caduta di tensione massima di 100 mV

A seconda del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione potrà essere necessario definire un offset per il punto di ingresso o uscita.

0,8 mm (20 AWG) intrecciato in rame

297 m filo twistato

0,6 mm (22 AWG) intrecciato in rame

183 m filo twistato

0,5 mm (24 AWG) intrecciato in rame

107 m filo twistato

B

1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame

229 m filo twistato

Caduta di tensione massima di 100 mV

A seconda del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione potrà essere necessario definire un offset per il punto di ingresso o uscita.

0,8 mm (20 AWG) intrecciato in rame

137 m filo twistato

0,6 mm (22 AWG) intrecciato in rame

91 m filo twistato

0,5 mm (24 AWG) intrecciato in rame

61 m filo twistato

C

Vedere la Figura 1 per scegliere le dimensioni o la sezione del cavo. Utilizzare cavi di rame intrecciati

Vedere la Figura 1 per stabilire la lunghezza del cavo. Utilizzare un cavo a filo twistato.

N/D