Morsettiere, valori nominali e requisiti di I/O - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7
Tabella 1. Morsettiere, funzioni, valori nominali, requisiti e cavi
Etichetta morsettiera Etichetta morsetto Funzioni, valori, requisiti Determinazione dimensione e lunghezza massima del cavo

UNIVERSAL

(Ingressi)

+15 V

Alimentazione 15 VDC per dispositivi di ingresso (a 3 fili) attivi collegati ai morsetti INn universali.

Fornisce una corrente totale di 100 mA

Come (Universale) IN n

Nota: Utilizzare un cavo a 3 fili per dispositivi alimentati dal morsetto +15 V.

IN n

Ingresso analogico - modalità tensione (0-10 VDC)

Tensione di ingresso a 10 VDC

Pull-down interno da 75 kohm

Vedere linee guida A nella Tabella 1.

Ingresso analogico - modalità corrente (4-20 mA)

Impedenza di carico interna 100 Ohm. Vedere la Impostazione dei ponticelli di ingresso.

Nota: Un ponticello loop corrente deve essere in posizione Abilitato per mantenere chiuso un loop corrente da 4-20 mA. Vedere la Ponticelli per loop di corrente UI.

Vedere linee guida B nella Tabella 1.

Ingresso analogico - modalità resistiva (60–600 kohm)

Interna 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm

Sensori qualificati: Potenziometro 0-2 kohm, RTD (1k nichel [sensore Johnson Controls®], 1k platino e sensore temperatura in silicio A99B) sensore NTC (Negative Temperature Coefficient)

Vedere linee guida A nella Tabella 1.

Ingresso digitale - modalità contatto pulito mantenuto

Ampiezza di impulso minima di 1 secondo

Interna 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm

Vedere linee guida A nella Tabella 1.

ICOM n

Comune dell'ingresso universale per tutti i terminali di ingresso universale

Nota: Tutti i morsetti ICOMn universali condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni, fatta eccezione per il bus SA comune. Un punto morsetto a vite comune è previsto per ogni due punti morsetti a vite d'ingresso.

Come (Universale) IN n

BINARY

(Ingressi)

IN n

Ingresso digitale - modalità contatto pulito mantenuto

Ampiezza di impulso minima di 0,01 secondo

Interna 18 V, resistenza di pull-up 3 kohm

Vedere linee guida A nella Tabella 1.

Ingresso digitale - modalità contatore di impulsi/accumulatore

Ampiezza di impulso minima di 0,01 secondo

(50 Hz con ciclo di funzionamento del 50%)

Interna 18 V, resistenza di pull-up 3 kohm

ICOM n

Comune dell'ingresso digitale per tutti i terminali di ingresso digitali (IN)

Nota: Tutti i morsetti ICOMn digitali condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni.

ANALOG

(Uscite)

OUT n

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Tensione di uscita massima di 10 VDC

Corrente di uscita massima di 10 mA

Richiede un carico esterno di 1.000 Ohm o superiore.

Nota: L'uscita analogica (AO) funziona in modalità Tensione se collegata a dispositivi con impedenze superiori a 1.000 Ohm. I dispositivi che scendono sotto i 1.000 Ohm possono non funzionare come previsto per le applicazioni in modalità Tensione.

Vedere linee guida C nella Tabella 1.

Uscita analogica - modalità corrente (4-20 mA)

Richiede un carico esterno compreso tra 0 e 300 Ohm.

Nota: L'uscita analogica (AO) funziona in modalità Corrente se collegata a dispositivi con impedenze minori di 300 Ohm. I dispositivi che superano i 300 Ohm possono non funzionare come previsto per le applicazioni in modalità Corrente.

OCOM n

Comune del segnale di uscita analogica per tutti i terminali OUT analogici.

Nota: Tutti i morsetti uscita analogica (OCOMn) condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni. Un punto morsetto a vite comune è previsto per ogni due punti morsetti a vite di uscita.

BINARY

(Uscita)

OUT n

Uscita digitale - Triac a 24 VAC Classe 24 V, 500 mA (fonte di alimentazione esterna)

Connette OUTn a OCOMn quando è attivato.

Requisiti alimentazione esterna:

Tensione di uscita massima di 30 VAC

Corrente di uscita massima di 0,5 A

1,3 A con ciclo di funzionamento del 25%

Corrente di carico minima di 40 mA

Vedere linee guida C nella Tabella 1.

OCOM n

Comune dell'uscita digitale (per morsetto OUTn)

Nota: Ogni morsetto comune di uscita digitale (OCOMn) è isolato da tutti gli altri comuni, inclusi gli altri morsetti comuni di uscite digitali.