Etichetta morsettiera | Etichetta morsetto | Funzioni, valori, requisiti | Determinazione dimensione e lunghezza massima del cavo |
---|---|---|---|
UNIVERSAL (Ingressi) |
+15 V |
Alimentazione 15 VDC per dispositivi di ingresso (a 3 fili) attivi collegati ai morsetti INn universali. Fornisce una corrente totale di 100 mA |
Come (Universale) IN n Nota: Utilizzare un cavo a 3 fili per dispositivi alimentati dal morsetto +15 V.
|
IN n |
Ingresso analogico - modalità tensione (0-10 VDC) Tensione di ingresso a 10 VDC Pull-down interno da 75 kohm |
Vedere linee guida A nella Tabella 1. |
|
Ingresso analogico - modalità corrente (4-20 mA) Impedenza di carico interna 100 Ohm. Vedere la Impostazione dei ponticelli di ingresso. Nota: Un ponticello loop corrente deve essere in posizione Abilitato per mantenere chiuso un loop corrente da 4-20 mA. Vedere la Ponticelli per loop di corrente UI.
|
Vedere linee guida B nella Tabella 1. |
||
Ingresso analogico - modalità resistiva (60–600 kohm) Interna 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm Sensori qualificati: Potenziometro 0-2 kohm, RTD (1k nichel [sensore Johnson Controls®], 1k platino e sensore temperatura in silicio A99B) sensore NTC (Negative Temperature Coefficient) |
Vedere linee guida A nella Tabella 1. |
||
Ingresso digitale - modalità contatto pulito mantenuto Ampiezza di impulso minima di 1 secondo Interna 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm |
Vedere linee guida A nella Tabella 1. |
||
ICOM n |
Comune dell'ingresso universale per tutti i terminali di ingresso universale Nota: Tutti i morsetti ICOMn universali condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni, fatta eccezione per il bus SA comune. Un punto morsetto a vite comune è previsto per ogni due punti morsetti a vite d'ingresso.
|
Come (Universale) IN n |
|
BINARY (Ingressi) |
IN n |
Ingresso digitale - modalità contatto pulito mantenuto Ampiezza di impulso minima di 0,01 secondo Interna 18 V, resistenza di pull-up 3 kohm |
Vedere linee guida A nella Tabella 1. |
Ingresso digitale - modalità contatore di impulsi/accumulatore Ampiezza di impulso minima di 0,01 secondo (50 Hz con ciclo di funzionamento del 50%) Interna 18 V, resistenza di pull-up 3 kohm |
|||
ICOM n |
Comune dell'ingresso digitale per tutti i terminali di ingresso digitali (IN) Nota: Tutti i morsetti ICOMn digitali condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni.
|
||
ANALOG (Uscite) |
OUT n |
Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC) Tensione di uscita massima di 10 VDC Corrente di uscita massima di 10 mA Richiede un carico esterno di 1.000 Ohm o superiore. Nota: L'uscita analogica (AO) funziona in modalità Tensione se collegata a dispositivi con impedenze superiori a 1.000 Ohm. I dispositivi che scendono sotto i 1.000 Ohm possono non funzionare come previsto per le applicazioni in modalità Tensione.
|
Vedere linee guida C nella Tabella 1. |
Uscita analogica - modalità corrente (4-20 mA) Richiede un carico esterno compreso tra 0 e 300 Ohm. Nota: L'uscita analogica (AO) funziona in modalità Corrente se collegata a dispositivi con impedenze minori di 300 Ohm. I dispositivi che superano i 300 Ohm possono non funzionare come previsto per le applicazioni in modalità Corrente.
|
|||
OCOM n |
Comune del segnale di uscita analogica per tutti i terminali OUT analogici. Nota: Tutti i morsetti uscita analogica (OCOMn) condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni. Un punto morsetto a vite comune è previsto per ogni due punti morsetti a vite di uscita.
|
||
BINARY (Uscita) |
OUT n |
Uscita digitale - Triac a 24 VAC Classe 24 V, 500 mA (fonte di alimentazione esterna) Connette OUTn a OCOMn quando è attivato. Requisiti alimentazione esterna: Tensione di uscita massima di 30 VAC Corrente di uscita massima di 0,5 A 1,3 A con ciclo di funzionamento del 25% Corrente di carico minima di 40 mA |
Vedere linee guida C nella Tabella 1. |
OCOM n |
Comune dell'uscita digitale (per morsetto OUTn) Nota: Ogni morsetto comune di uscita digitale (OCOMn) è isolato da tutti gli altri comuni, inclusi gli altri morsetti comuni di uscite digitali.
|