Linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

La tabella Tabella 1 fornisce informazioni e linee guida sulle funzioni, sui valori nominali e sui requisiti dei morsetti di ingresso e di uscita del controllore. La tabella fa anche riferimento alle linee guida per determinare le dimensioni corrette dei fili e le lunghezze dei cavi.

Oltre alle linee guida per il cablaggio riportate nella Tabella 1, osservare queste linee guida quando si cablano gli ingressi e le uscite del controllore:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.

  • Tutti i cavi di ingresso e di uscita, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di fili, dovrebbero essere costituiti da fili di rame intrecciati, isolati e twistati.

  • Per i cavi di ingresso o uscita non è richiesta una schermatura.

  • La schermatura è raccomandata per i cavi di ingresso e uscita che sono esposti a disturbi elettromagnetici o radiofrequenze elevati.

  • Gli ingressi/uscite con cavi di lunghezza inferiore a 30 m (100 ft) solitamente non richiedono un offset nella configurazione del software. Cavi di lunghezza superiore a 30 m (100 ft) possono richiedere un offset nella configurazione del software di ingressi/uscite.