Linee guida per il cablaggio dei bus di comunicazione e delle linee di alimentazione - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

La tabella Morsettiere per bus di comunicazione e alimentazione elettrica: valori nominali e requisiti contiene informazioni sulle funzioni, i valori nominali e i requisiti che si applicano ai morsetti dei bus di comunicazione e delle linee di alimentazione. La tabella contiene inoltre linee guida per le dimensioni, i tipi e le lunghezze dei cavi da utilizzare per collegare i bus di comunicazione e le linee di alimentazione del controllore.

Importante: Per indicazioni sull’uso del dispositivo su un bus N2, vedere N2 Modernization Guide for Legacy N2 Controllers .

Inoltre, queste linee guida sono da osservare per il collegamento di un bus SA o FC e di una linea di alimentazione a 24 VAC:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.
  • Tutti i cavi bus SA e FC, indipendentemente dalla dimensione, dovrebbero essere cavi di rame intrecciati, isolati e ritorti.
  • Si raccomanda vivamente l’uso di cavi schermati per tutti i cavi bus SA.
  • Vedere MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) per informazioni dettagliate sulle dimensioni e la lunghezza dei cavi per i bus SA e FC.