| Etichetta morsettiera/porta | Denominazione morsetti | Funzioni, valori nominali elettrici/requisiti | Tipo di cavo raccomandato |
|---|---|---|---|
|
FC BUS |
+ - |
Comunicazione bus FC |
Si raccomanda un cavo a 3 fili intrecciati e schermato da 0,6 mm (22 AWG) |
|
COM |
Riferimento segnale (comune) per comunicazione bus |
||
|
SHLD |
Morsetto isolato (connessione di drenaggio schermata opzionale) |
||
|
FC BUS (Porta) |
Funzioni del connettore modulare a 6 posizioni RJ-12: Comunicazione bus FC Riferimenti del segnale bus FC e comune a 15 VDC 15 VDC, 180 mA, alimentazione per convertitore di messa in funzione Bluetooth |
Cavo retraibile convertitore per messa in servizio Bluetooth o cavo CAT 3 o superiore a 3 doppini 24 AWG. |
|
|
SA BUS |
+ - |
Comunicazione bus SA |
Si raccomanda un cavo schermato a 4 fili (2 doppini intrecciati) da 0,6 mm (22 AWG). Nota: I fili + e - sono un doppino intrecciato e COM e SA PWR sono il secondo doppino intrecciato.
|
|
COM |
Riferimenti del segnale bus SA e comune a 15 VDC |
||
|
SA PWR |
Alimentazione a 15 VDC per dispositivi sul bus SA (L'assorbimento totale massimo di corrente per il bus SA è di 240 mA). |
||
|
Sensor (Porta) |
SENSOR |
Funzioni del connettore modulare a 6 posizioni RJ-12: Comunicazione bus SA Riferimenti del segnale bus SA e comune a 15 VDC Alimentazione a 15 VDC per dispositivi sul bus SA e Bluetooth Commissioning Converter |
Cavo CAT 3 a 3 doppini 24 AWG <30,5 m (100 ft) |
|
24~ |
HOT |
Alimentazione a 24 VAC - Hot Alimentazione di 20–30 VAC (nominale 24 VAC) |
0,8 mm - 1,0 mm (18 AWG) 2 fili |
|
COM |
Comune di alimentazione a 24 VAC (isolato da tutti gli altri morsetti comuni sul controllore) 14 VA |
Nota: Le raccomandazioni per il cablaggio di bus SA e bus FC in questa tabella sono per una comunicazione bus MS/TP a 38,4 k baud. Per ulteriori informazioni, fare riferimento
al documento MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)