Applicazione - Metasys - MS-FAC3613 - Field Device - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Guida all'installazione del controllore per applicazioni avanzate FAC3613

Product
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11021-7

Il controllore per applicazioni avanzate FAC3613 (FAC) fa parte della famiglia Controllori di apparati di campo del sistema Metasys . I controllori serie FAC36 eseguono applicazioni pre-configurate e programmate dall'utente e forniscono gli ingressi e le uscite necessari per monitorare e controllare un'ampia varietà di apparati HVAC e di altro tipo.

I controllori FAC36 funzionano su un bus MS/TP BACnet® RS-485 come controllori per applicazioni avanzate BACnet (B-AAC) e si integrano nei sistemi Johnson Controls® e BACnet di terze parti.

I controllori FAC36 includono un orologio in tempo reale integrato, che consente ai controllori di monitorare e gestire i programmi, i calendari e le tendenze e funzionano per lunghi periodi come controllori autonomi quando non sono in linea con la rete di sistema Metasys.