| Specifiche | Descrizione |
|---|---|
|
Alimentazione |
24 VAC (nominale, 20 VAC minima/30 VAC massima), 50/60 Hz, classe di alimentazione 2 (Nord America), sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa) |
|
Consumo elettrico |
Massimo 14 VA
Nota: La valutazione VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite binarie (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).
|
|
Alimentazione |
I terminali di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA.
Nota: Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060.
|
|
Condizioni ambientali |
In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10% a 90% RH senza condensa Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5% a 95% RH senza condensa |
|
Protocollo di comunicazione |
BACnet MS/TP; supporta anche soluzioni wireless Zigbee (su bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo. I moduli di espansione XPM supportano la funzionalità wireless Zigbee per il bus FC e per i sensori con hardware aggiuntivo. |
|
Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP |
Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 4-127 |
|
bus di comunicazione |
RS-485 Bus FC a 3 fili tra il regolatore di supervisione e i moduli di espansione Bus SA a 4 fili tra regolatore di apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal regolatore di apparati) ai dispositivi bus. |
|
Processore |
Microregolatore Renesas® a 32 bit RX64M |
|
Memoria |
16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM |
|
Capacità di ingresso e di uscita |
Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore Uscite configurabili: definite come Triac BO a 0-10 VDC o 24 VAC @500 mA Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA Uscite binarie: definite come Triac a 24 @500 mA VAC (solo fonte di alimentazione esterna) |
|
Risoluzione ingresso universale (UI)/accuratezza uscita analogica (AO) |
Ingresso: convertitore da analogico a digitale a 24 bit Uscita: precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC |
|
Terminazioni |
Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili Bus SA/FC e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili Porta Bus SA/FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 Pin |
|
Montaggio |
Orizzontale su singolo supporto per guida DIN da 35 mm (consigliato), o fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate sul controller |
|
Involucro |
Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5 VB; autoestinguente Classe di protezione: IP20 (IEC529) |
|
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità ) |
XPM 09090-0: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 “x 7-1/2” x 1-3/4 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio
XPM 04060-0 e XPM 18000-0: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 “x 6 ” x 1-3/4") comprensivi di morsetti e clip di montaggio
Nota: Lo spazio di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 pollici) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controller per facilitare la rimozione, la ventilazione e la terminazione dei cavi.
|
|
Peso |
XPM 09090-0: 0, 5 kg (1,1 lb) XPM 04060-0 e XPM 18000-0: 0, 29 kg (0,64 lb) |
|
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia FCC conforme a CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A |
|
Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione Conformità Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS. |
|
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
BACnet International: Prova BACnet Laboratories™ (BTL) Omologati e certificati dal Protocollo Version 18 e certificazione BACnet Smart Actuator (B-SA) basato su ANSI/ASHRAE 135-2020 |
|
|
|
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
Le specifiche di prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per l'uso in condizioni al di fuori di queste specifiche, consultare l'ufficio Johnson Controls di zona. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.