LED di stato e relativi stati - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Tabella 1. LED di stato e descrizione dello stato dei LED
Nome LED Colore LED Stato LED normale Descrizione dello stato dei LED

POWER

Verde

Acceso fisso

Spento fisso = Nessuna alimentazione o il polyswitch/il fusibile ripristinabile del controllore è aperto. Controllare che il cablaggio dell'uscita non sia in cortocircuito e verificare l'alimentazione del controllore.

Acceso fisso = Alimentazione collegata

FAULT

Rosso

Spento fisso

Spento fisso = Nessun guasto

Acceso fisso = Guasto del dispositivo; nessuna applicazione caricata

Lampeggio - 2 Hz= Avviamento in corso, non pronto per l'attività normale

Lampeggio rapido = Problema di comunicazione bus SA

BUS SA/FC

Verde

Lampeggio - 2 Hz

Lampeggio - 2 Hz = Trasmissione dati (comunicazione normale)

Spento fisso = Nessuna trasmissione dati

Acceso fisso = Comunicazione persa, in attesa di un anello di comunicazione

EOL

Ambra

Spento (eccetto sui dispositivi di terminazione)

Acceso fisso = Interruttore EOL su ON

Spento fisso = Interruttore EOL su OFF