Applicazioni di montaggio su guida DIN - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Informazioni su questa attività

Per montare un modulo di espansione XPM in orizzontale su una guida rail da 35 mm (metodo raccomandato), procedere come segue.

Procedura

  1. Montare saldamente una sezione di 20 cm o più lunga della guida DIN da 35 mm in senso orizzontale e centrandola nello spazio desiderato in modo che il modulo di espansione sia posizionato in orizzontale.
  2. Tirare le due clip di montaggio inferiori del modulo di espansione verso l'esterno in posizione estesa (Montaggio).
  3. Agganciare il modulo di espansione sulla guida DIN tramite i ganci nella parte superiore del canale della guida (DIN) sul retro del modulo di espansione (Caratteristiche e dimensioni di montaggio) e posizionare il modulo di espansione senza forzare contro la guida DIN.
  4. Spingere le clip di montaggio inferiori verso l'interno (in alto) per fissare il modulo di espansione sulla guida DIN.
  5. Per rimuovere il modulo di espansione dalla guida DIN, tirare le clip di montaggio inferiori fino alla posizione estesa e sollevare con attenzione il modulo di espansione dalla guida DIN.