Applicazioni con attacco a parete - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Informazioni su questa attività

Per montare un modulo di espansione XPM direttamente a parete o su un'altra superficie verticale piatta, procedere come segue.

Procedura

  1. Tirare le due clip di montaggio inferiori verso l'esterno e assicurarsi che siano bloccate in posizione estesa.
  2. Determinare la corretta posizione di montaggio del modulo di espansione. Segnare le posizioni dei fori di montaggio sulla parete utilizzando le dimensioni del modulo di espansione elencate in Caratteristiche e dimensioni di montaggio. In alternativa, tenere il modulo di espansione sulla parete o sulla superficie in una posizione di montaggio adeguata e segnare le posizioni dei fori attraverso le clip di montaggio.
  3. Praticare dei fori nella parete o sulla superficie nei punti segnati e inserire nei fori i tasselli appropriati (se necessario).
  4. Tenere il modulo di espansione in posizione e inserire le viti attraverso le clip di montaggio e nei fori (o ancoraggi). Stringere accuratamente tutte le viti.
    Importante: Non stringere eccessivamente le viti di montaggio. In tal caso, le clip di montaggio potrebbero venire danneggiate.