Montaggio - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Osservare le seguenti linee guida per il montaggio di un modulo di espansione:

  • Assicurarsi che la superficie di montaggio possa sostenere il modulo di espansione, la guida DIN e un eventuale alloggiamento fornito dall’utilizzatore.

  • Montare il modulo di espansione orizzontalmente su una guida DIN da 35 mm quando possibile.

  • Montare il modulo di espansione nella posizione di montaggio corretta.

  • Nelle applicazioni con attacco a parete, se possibile, montare il modulo di espansione su una superficie dura e piana.

  • Utilizzare spessori o rondelle per montare il modulo di espansione in modo sicuro e uniforme sulla superficie di montaggio.

  • Montare il modulo di espansione in un'area priva di vapori corrosivi e osservare i requisiti delle condizioni ambientali in Specifiche tecniche dei moduli di espansione XPM.

  • Intorno al modulo di espansione prevedere uno spazio sufficiente per le connessioni di cavi e fili per una facile rimozione del coperchio e una buona ventilazione attraverso il modulo di espansione (minimo 50 mm sulla parte superiore, inferiore e anteriore del modulo di espansione).

  • Non montare il modulo di espansione su superfici soggette a vibrazioni, come le condutture.

  • Non montare il modulo di espansione in aree in cui le emissioni elettromagnetiche di altri dispositivi o cablaggi possono interferire con la comunicazione del modulo di espansione.

Nelle applicazioni per il montaggio a pannello o in un alloggiamento, osservare le seguenti linee guida aggiuntive:

  • Montare il modulo di espansione in modo che le pareti dell'alloggiamento non ostacolino la rimozione del coperchio o la ventilazione attraverso il modulo di espansione.

  • Montare il modulo di espansione in modo che il trasformatore di alimentazione e altri dispositivi non trasmettano un calore eccessivo al modulo di espansione.

  • Non installare il modulo di in un alloggiamento ermetico.

Figura 1. Posizione di montaggio del modulo di espansione