Materiali e attrezzi speciali richiesti - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
  • Tre elementi di fissaggio appropriati per la superficie di montaggio (viti M4 o 8 viti)

  • Un pezzo di 20 cm (8 in.) o più lungo di guida DIN da 35 mm e hardware appropriato per il montaggio su barra DIN (solo)

  • Piccolo cacciavite a lama dritta (1/8 "o 3,0 mm) o Philips#1 per fissare i fili nelle morsettiere