Installazione - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Osservare le seguenti linee guida per l'installazione di un modulo di espansione XPM:

  • Per ridurre al minimo i danni da vibrazioni e urti, trasportare il modulo di espansione nel contenitore originale.

  • Verificare che siano presenti tutti i componenti forniti in dotazione con il modulo di espansione.

  • Non far cadere o sottoporre a urti fisici il modulo di espansione.